Čepy s kuličkami samojistné, s tvarovaným držadlem

EH 22340. /EH 22350.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Kompaktní design s tvarovaným držadlem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 208 výsledků

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22350.0295
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 384 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22350.0296
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 413 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22350.0297
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 432 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22350.0298
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 455 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
403 kN
Objednací číslo:
22350.0299
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Montážní otvor H11: 20 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 479 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 403 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0300
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 441 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0301
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 473 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0302
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 517 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0303
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 555 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0304
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 585 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0305
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 623 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0306
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 658 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0307
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 698 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0308
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 742 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0309
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 773 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4542, tvrzená
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
631 kN
Objednací číslo:
22350.0310
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 43,5 mm
  • l5: 36,5 mm
  • Montážní otvor H11: 25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 150 °C
  • Hmotnost: 822 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 631 kN
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305
  • Nerez 1.4542, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, černá RAL 9005

Tlačítko

  • Nerez, černá

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22340. /EH 22350. Čepy s kuličkami – samojistné, s tvarovaným držadlem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.