Naváděcí pouzdra bez prstence, DIN 179 A

EH 23112.

Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení. 

Vaše vyhledávání dosáhlo 138 výsledků

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Montážní otvor D H7 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
23112.0520
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 5 mm
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
23112.0521
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 5 mm
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
23112.0522
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 5 mm
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
23112.0523
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 5 mm
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
23112.0524
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 5 mm
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
23112.0525
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 5 mm
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23112.0530
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 6 mm
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23112.0531
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 6 mm
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23112.0532
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 6 mm
  • Hmotnost: 2,6 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23112.0533
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 6 mm
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23112.0534
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 6 mm
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
23112.0535
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 6 mm
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23112.0536
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 7 mm
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23112.0537
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 7 mm
  • Hmotnost: 2,6 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23112.0538
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 7 mm
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23112.0540
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 7 mm
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23112.0541
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 7 mm
  • Hmotnost: 3 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
23112.0542
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 7 mm
  • Hmotnost: 3,2 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23112.0543
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 8 mm
  • Hmotnost: 2,2 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23112.0544
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 8 mm
  • Hmotnost: 3,4 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23112.0545
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 8 mm
  • Hmotnost: 4,6 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23112.0546
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 8 mm
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23112.0547
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 8 mm
  • Hmotnost: 3,1 g
show article view
Naváděcí pouzdra
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Montážní otvor D H7 [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23112.0548
CAD
Dokumenty
Naváděcí pouzdra
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Montážní otvor D H7: 8 mm
  • Hmotnost: 4,2 g
show article view
Naváděcí pouzdra

Materiál

  • Cementační ocel, tvrzená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23112. Naváděcí pouzdra – bez prstence, DIN 179 A
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.