Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.
Tento výrobek 22140.0114 - Boční odpružený kolík / kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný (d1 +0,1: 14 mm) je variantou skupiny výrobků Boční odpružené kolíky (EH 22140.)
Koule
Tělo
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Dávat pozor na montážní rozměr l3.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels