Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků
Provedení:
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Další detaily
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Montážní otvor H8: 8 mm
Zdvih s: 0,8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 2,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 6,5 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 8,9 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Montážní otvor H8: 10 mm
Zdvih s: 1 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Další detaily
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Montážní otvor H8: 12 mm
Zdvih s: 1,6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 13 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
Provedení:
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Další detaily
kulička z nerezi, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Montážní otvor H8: 14 mm
Zdvih s: 1,9 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 8 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 18 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 43 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Další detaily
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Montážní otvor H8: 8 mm
Zdvih s: 0,8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 2,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 6,5 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 8,8 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Montážní otvor H8: 10 mm
Zdvih s: 1 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 16 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Další detaily
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Montážní otvor H8: 12 mm
Zdvih s: 1,6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 13 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
Provedení:
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Další detaily
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Montážní otvor H8: 14 mm
Zdvih s: 1,9 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 8 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 18 N
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 50 °C
Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, jednostranný – obrázek 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Montážní otvor H8: 10 mm
Zdvih s: 1 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 60 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 170 N
Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 8,6 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, jednostranný – obrázek 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Montážní otvor H8: 12 mm
Zdvih s: 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 80 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 260 N
Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, jednostranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, jednostranný – obrázek 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Montážní otvor H8: 14 mm
Zdvih s: 2 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 120 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 480 N
Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný – obrázek 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Montážní otvor H8: 16 mm
Zdvih s: 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 110 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 220 N
Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný – obrázek 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Montážní otvor H8: 18 mm
Zdvih s: 1,8 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 120 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 330 N
Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 29 g
show article view
Provedení:
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Další detaily
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný – obrázek 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Montážní otvor H8: 22 mm
Zdvih s: 2,5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 130 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 540 N
Provozní teplotní rozsah min.: -40 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 43 g
show article view
Materiál
Koule
Nerez, tvrzená
Termoplast POM, bílý
Ložisková ocel, tvrzená
Tělo
Automatová ocel, brynýrovaná
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Montáž
Dávat pozor na montážní rozměr l3.
Datový list EH 22140. Boční odpružené kolíky
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.