24470.0516 - Matice s rukojetí
svařované

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.

Tento výrobek 24470.0516 - Matice s rukojetí svařované / (l1: 160 mm) je variantou skupiny výrobků Matice s rukojetí svařované (EH 24470.)

Materiál
l1 [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Objednací číslo:
24470.0516
Dokumenty
Matice s rukojetí
  • Ocel
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Hmotnost: 533 g
Matice s rukojetí

Materiál

  • Ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0516
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.