Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l1: 63 mm
- l2: ~ 60 mm
- d1: M8
- d2: 16 mm
- d3: 10 mm
- h1: 12,5 mm
- h2: ~ 30,5 mm
- Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l1: 80 mm
- l2: ~ 76 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- d3: 12 mm
- h1: 15 mm
- h2: ~ 37 mm
- Hmotnost: 83 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l1: 100 mm
- l2: ~ 95 mm
- d1: M12
- d2: 25 mm
- d3: 14 mm
- h1: 19 mm
- h2: ~ 46 mm
- Hmotnost: 149 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l1: 125 mm
- l2: ~ 119 mm
- d1: M16
- d2: 32 mm
- d3: 18 mm
- h1: 25 mm
- h2: ~ 58,5 mm
- Hmotnost: 313 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l1: 160 mm
- l2: ~ 152 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: 31 mm
- h2: ~ 73 mm
- Hmotnost: 533 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l1: 63 mm
- l2: ~ 60 mm
- d1: M8
- d2: 16 mm
- d3: 10 mm
- h1: 12,5 mm
- h2: ~ 30,5 mm
- Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l1: 80 mm
- l2: ~ 76 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- d3: 12 mm
- h1: 15 mm
- h2: ~ 37 mm
- Hmotnost: 83 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l1: 100 mm
- l2: ~ 95 mm
- d1: M12
- d2: 25 mm
- d3: 14 mm
- h1: 19 mm
- h2: ~ 46 mm
- Hmotnost: 149 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l1: 125 mm
- l2: ~ 119 mm
- d1: M16
- d2: 32 mm
- d3: 18 mm
- h1: 25 mm
- h2: ~ 58,5 mm
- Hmotnost: 313 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l1: 160 mm
- l2: ~ 152 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: 31 mm
- h2: ~ 73 mm
- Hmotnost: 533 g
show article view
Materiál
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4301, matná
Datový list EH 24470. Matice s rukojetí – svařované
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).