24470.0712 - Matice s rukojetí
svařované, dvojramenné

Umožňuje obouruční ovládání.

Tento výrobek 24470.0712 - Matice s rukojetí svařované, dvojramenné / (l: ~ 94,5 mm) je variantou skupiny výrobků Matice s rukojetí svařované, dvojramenné (EH 24470.)

Materiál
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l ~ [mm]:
~ 94,5 mm
d1 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24470.0712
Dokumenty
Matice s rukojetí
  • Ocel
  • l: ~ 94,5 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 52 mm
  • Hmotnost: 432 g
Matice s rukojetí

Materiál

  • Ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0712
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.