Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l: ~ 47,5 mm
- d1: M8
- d2: 16 mm
- d3: 10 mm
- h1: 12,5 mm
- h2: 26 mm
- Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l: ~ 59,5 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- d3: 12 mm
- h1: 15 mm
- h2: 32 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l: ~ 75,5 mm
- d1: M12
- d2: 25 mm
- d3: 14 mm
- h1: 19 mm
- h2: 40 mm
- Hmotnost: 210 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l: ~ 94,5 mm
- d1: M16
- d2: 32 mm
- d3: 18 mm
- h1: 25 mm
- h2: 52 mm
- Hmotnost: 432 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná
- Ocel
- l: ~ 118 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: 31 mm
- h2: 62 mm
- Hmotnost: 716 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l: ~ 47,5 mm
- d1: M8
- d2: 16 mm
- d3: 10 mm
- h1: 12,5 mm
- h2: 26 mm
- Hmotnost: 63 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l: ~ 59,5 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- d3: 12 mm
- h1: 15 mm
- h2: 32 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l: ~ 75,5 mm
- d1: M12
- d2: 25 mm
- d3: 14 mm
- h1: 19 mm
- h2: 40 mm
- Hmotnost: 210 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l: ~ 94,5 mm
- d1: M16
- d2: 32 mm
- d3: 18 mm
- h1: 25 mm
- h2: 52 mm
- Hmotnost: 432 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
- Nerez
- l: ~ 118 mm
- d1: M20
- d2: 40 mm
- d3: 20 mm
- h1: 31 mm
- h2: 62 mm
- Hmotnost: 716 g
show article view
Materiál
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4301, matná
Datový list EH 24470. Matice s rukojetí – svařované, dvojramenné
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).