24350.0550 - Rukojeti

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s koulí
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24350.0550
Dokumenty
Rukojeti
  • s koulí – obrázek 1, Nerez
  • d1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 32,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 157 g
Rukojeti

Materiál

Rukojeť

  • Nerez 1.4305, matná

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319

Válcová rukojeť

  • Duroplast PF 31, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24350.0550
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.