Vaše vyhledávání dosáhlo 54 výsledků
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 30 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 34 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 50 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 62 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 76 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 96 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 118 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 149 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 157 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 203 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 251 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 16 mm
- l1: 160 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 310 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 16 mm
- l1: 200 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 326 g
show article view
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s koulí – obrázek 1, Ocel
- d1: 16 mm
- l1: 250 mm
- d2: M14
- d3: 40 mm
- l2: 18 mm
- l3: 37 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 397 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 26 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 33 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 50 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 62 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 78 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 81 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 103 g
show article view
Provedení:
s válcovou rukojetí
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
- Hmotnost: 133 g
show article view
Materiál
Rukojeť
- Ocel, zinkovaná, pasivovaná
- Nerez 1.4305, matná
Kulové držadlo
- Duroplast PF 31, černý, DIN 319
Válcová rukojeť
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).