24350.0120 - Rukojeti

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s válcovou rukojetí
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24350.0120
Dokumenty
Rukojeti
  • s válcovou rukojetí – obrázek 2, Ocel
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 26 g
Rukojeti

Materiál

Rukojeť

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319

Válcová rukojeť

  • Duroplast PF 31, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24350.0120
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.