24460.0116 - Rukojeti otočné
DIN 98

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24460.0116
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Hmotnost: 51 g
  • SW: 3 mm
Rukojeti otočné

Materiál

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24460.0116
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.