Rukojeti otočné DIN 98

EH 24460.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24460.0016
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24460.0020
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24460.0025
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Hmotnost: 200 g
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24460.0032
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Hmotnost: 395 g
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
s hladkým čepem, provedení D
obrázek:
1
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Objednací číslo:
24460.0036
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • s hladkým čepem, provedení D – obrázek 1
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Hmotnost: 569 g
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Objednací číslo:
24460.0116
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Hmotnost: 51 g
  • SW: 3 mm
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24460.0120
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 6 mm
  • Hmotnost: 105 g
  • SW: 4 mm
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Objednací číslo:
24460.0125
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • l1: ~ 75 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6,5 mm
  • Hmotnost: 190 g
  • SW: 5 mm
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24460.0132
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • d5: 26 mm
  • l1: ~ 95 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 10,5 mm
  • l4: 8 mm
  • Hmotnost: 387 g
  • SW: 6 mm
show article view
Rukojeti otočné
Provedení:
se závitovým čepem, provedení E
obrázek:
2
Materiál:
Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24460.0136
CAD
Dokumenty
Rukojeti otočné
  • se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • d5: 29 mm
  • l1: ~ 106 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 9 mm
  • Hmotnost: 566 g
  • SW: 8 mm
show article view
Rukojeti otočné

Materiál

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24460. Rukojeti otočné – DIN 98
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.