24330.0410 - Ruční kliky

l [mm]
s - H11 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
Hliník Al
s H11 [mm]:
80 mm
:
10 mm
Objednací číslo:
24330.0410
Dokumenty
Ruční kliky
  • Hliník Al
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 max.: 10,5 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 26 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 14 mm
  • h3: 14 mm
  • d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 21 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 97 g
Ruční kliky

Materiál

Tělo kliky

  • Hliník, potažený plastem, černá, mat

Válcová rukojeť

  • Duroplast PF 31, černá

Odkazy

Alternativa k ručním klikám dle DIN 469.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24330.0410
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.