Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
l [mm]:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
Zinkový tlakový odlitek
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 max.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 14 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 58 g
show article view
l [mm]:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
Zinkový tlakový odlitek
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 18 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 97 g
show article view
l [mm]:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
Zinkový tlakový odlitek
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 21 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 166 g
show article view
l [mm]:
Zinkový tlakový odlitek
Další detaily
Zinkový tlakový odlitek
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 23 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 270 g
show article view
Další detaily
Hliník Al
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 21 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 97 g
show article view
Další detaily
Hliník Al
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 23 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 161 g
show article view
Další detaily
Hliník Al
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 max.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 26 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 251 g
show article view
Další detaily
Hliník Al
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 max.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 26 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 280 g
show article view
Materiál
Tělo kliky
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá, mat
Hliník, potažený plastem, černá, mat
Válcová rukojeť
Odkazy
Alternativa k ručním klikám dle DIN 469.
Datový list EH 24330. Ruční kliky
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.