22540.0381 - Závitový kolík
DIN 6332, s tlačným čepem

Závitové kolíky jsou upínací kolíky, které mohou přenášet síly přímo přes tlačný čep. Plocha tlačného čepu je v ocelovém provedení tvrzená.

Pro upnutí citlivých povrchů lze na tlačný čep připevnit opěrné patky EH 22560 (DIN 6311 a nízké provedení). Pružný kroužek opěrné patky zajišťuje spojení mezi závitovým kolíkem a opěrnou patkou, které může být uvolněno ručně.

Tyto závitové kolíky s opěrnými patkami se vyznačují zejména přídavným poloměrem "r" na tlačném čepu (optimalizace ve srovnání s DIN 6332), což umožňuje mnohem jednodušší montáž vopěrné patce.

Průměr tlačného čepu závitového kolíku je menší než průměr jádra závitu, takže ho lze našroubovat také na straně čepu.

Tento výrobek 22540.0381 - Závitový kolík DIN 6332, s tlačným čepem / s vnitřním šestihranem (IS) (d1: M8, l1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Závitové kolíky DIN 6332, s tlačným čepem (EH 22540.)

Provedení
Materiál
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
22540.0381
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 11 g
Závitový kolík

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22540.0381
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.