Závitové kolíky DIN 6332, s tlačným čepem

EH 22540.

Závitové kolíky jsou upínací kolíky, které mohou přenášet síly přímo přes tlačný čep. Plocha tlačného čepu je v ocelovém provedení tvrzená.

Pro upnutí citlivých povrchů lze na tlačný čep připevnit opěrné patky EH 22560 (DIN 6311 a nízké provedení). Pružný kroužek opěrné patky zajišťuje spojení mezi závitovým kolíkem a opěrnou patkou, které může být uvolněno ručně.

Tyto závitové kolíky s opěrnými patkami se vyznačují zejména přídavným poloměrem "r" na tlačném čepu (optimalizace ve srovnání s DIN 6332), což umožňuje mnohem jednodušší montáž vopěrné patce.

Průměr tlačného čepu závitového kolíku je menší než průměr jádra závitu, takže ho lze našroubovat také na straně čepu.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
Materiál
obrázek
d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
22540.0381
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
22540.0382
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
22540.0401
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
22540.0421
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
22540.0422
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22540.0423
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 117 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22540.0462
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Hmotnost: 119 g
show article view
Závitový kolík
Provedení:
s vnitřním šestihranem (IS)
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
obrázek:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Objednací číslo:
22540.0463
CAD
Dokumenty
Závitový kolík
  • s vnitřním šestihranem (IS) – obrázek 2, Ocel
  • Systém: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Hmotnost: 154 g
show article view
Závitový kolík

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8, tlačný čep tvrzený
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22540. Závitové kolíky – DIN 6332, s tlačným čepem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.