Trubková hlava kladiv s měkkou vložkou BLACKCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie.
Jsou tak možné velmi silné údery. Navíc je práce s kladivy BLACKCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.
BLACKCRAFT je kompletně opláštěno polyuretanovou vrstvou. To nejenom chrání kladivo s měkkou vložkou před korozí, ale také šetří i obrobky, zabraňuje poškrábání, snižuje vznik jisker při špatných úderech a navíc snižuje vibrace. Silná vrstva polyuretanu na úderných stranách zajišťuje dlouhou životnost.
BLACKCRAFT obsahuje násadu z ocelové trubky, která je odolná proti prasknutí, a má ergonomicky tvarované, protiskluzové držadlo.
Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.
Vlastnosti výrobku:
Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, výměna zadřených pneumatik, montáž automobilových karoserií, vyklepávání důlků, polohování a seřizování obrobků, vyrovnávací práce, tvarování plechu, údržbářské práce, opracování dílů s citlivým povrchem
Tento výrobek 3379.060 - BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s násadou z ocelové trubky, odolnou proti prasknutí, potaženou polyuretanem a s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým držadlem / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s násadou z ocelové trubky, odolnou proti prasknutí, potaženou polyuretanem a s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým držadlem (EH 3379.)
Násada
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.