3027.261 - SIMPLEX-perlík
Gumový kompozit s "nohou" / superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou hickory

SIMPLEX-perlík o průměru 60 mm a 80 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je nepostradatelným společníkem pro mnoho aplikací. Tento prodejní hit firmy Halder byl nyní dále vylepšen:

Gumová vložka s "nohou" (3202.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím snižuje potřebu se ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Vložka superplastik (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Jeho 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení perlíku ze stoje.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměru 60 mm a 80 mm. Rovněž s krátkou násadou.

Vlastnosti výrobku:

  • Další nejprodávanější hit Halder: gumová vložka s "nohou" (3202.2) ve spojení s násadou dlouhou 70 cm zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • SIMPLEX-perlík s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • 70 cm dlouhá násada z hickory umožňuje pohodlné uchopení ze stoje.
  • Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdrem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K dostání v průměru 60 mm a 80 mm a také s krátkou násadou.

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, usazování obrubníků, pokládka kamenů ve tvaru „L“, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, zatloukání ocelových klínů, stavba lešení, stavba stanů, tesařské práce, stavba montovaných domů

 

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Tento výrobek 3027.261 - SIMPLEX-perlík Gumový kompozit s "nohou" / superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou hickory / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-perlíky Gumový kompozit s "nohou" / superplastik; s tělem z temperované litiny a násadou hickory (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
Objednací číslo:
3027.261
SIMPLEX-perlík
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Délka x šířka x výška: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Hmotnost: 1900 g
  • GTIN: 4030618311164
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

Materiál

Násada

  • Hickora

Úderná vložka 1

  • Gumový kompozit, černá, s "nohou"
  • Středně tvrdá
  • tlumící
  • Pachově neutrální
  • Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

  • Superplastik, bílá
  • Středně tvrdá
  • Velmi odolná
  • Odolná proti opotřebení

Plášť

  • Temperovaná litina
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3027.261
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.