EH 3244.
3244系列的SIMPLEX木柄与SIMPLEX软面槌相结合,铸钢或铝质外壳的尺寸从D30mm到D80mm不等。这些高品质的木柄可减轻振动并符合人体工程学,其握柄区域具有双层清漆,因此能够抵抗污垢。它们的形状确保SIMPLEX的轮廓比普通橡胶槌的使用者手感好得多。
根据智能SIMPLEX原理,可以对所有组件进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
您的选择导致 5 打击
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。