EH 3011.
SIMPLEX铸钢外壳(3011系列)是Halder产品选择中使用最广泛的外壳。它带有一个集成的手柄保护套,可以在发生误击时保护手柄。外壳坚固且具有减振效果,非常耐用,并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。该外壳可用于SIMPLEX软面槌,尺寸从D30mm到D140mm不等。修改后的版本也可与SIMPLEX劈刀轴和SIMPLEX劈刀结合使用。
產品特點:
您的选择导致 7 打击
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。