EH 3122.
SIMPLEX铝制外壳(3122系列)的重量轻,可以在敏感工件和易碎材料上以极高的精度进行加工。用户自行调节冲击力。另一个优点是,轻巧的软面槌可以很容易地在皮带环中随身携带。外壳坚固且具有减震效果,非常耐用,并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。它带有一个集成的手柄保护套,可在发生误击时保护手柄,适用于尺寸从D30mm至D60mm的SIMPLEX软面槌。铝制外壳中不得安装铜或软金属制成的插入件!
重量极轻,对锤头高精度夹紧。使用铝合 金夹紧套的软面锤适用于精细工件。
產品特點:
您的选择导致 4 打击
More details
外壳
塑胶套铜锤头和软金属锤头不能被使用在铝合金夹紧套上!
包含螺丝和螺帽。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。