SIMPLEX 软面槌 - “原创”
具有可更换嵌件和手柄的三元件软面锤,其可靠的原理以及具有中央三点固定装置的独特外壳已经证明了其自身一百万次。
原创的 SIMPLEX 软面槌是坚实质量的工具,非常适合在各种工业和贸易应用领域使用。由于其多功能性,多样性,和完美的饰面,让它们脱颖而出。
被磨损的嵌件可以非常快速和容易地被替换。此外,用户可以根据个人需求组装SIMPLEX软面槌或添加零部件。 我们提拱了8种衝击嵌件 (不同硬度,直径30毫米至140毫米),3种外壳和2种不同的手柄选项。
SIMPLEX软面槌适用于工业和贸易的多功能装配工作。特别是在建筑行业以及园艺和园林绿化的铺设工作中,SIMPLEX木槌是软面槌的模范。
BASEPLEX 木槌 - 一个(几乎)满足你所有需求的木槌
就像其他 Halder 手动工具一样,BASEPLEX 软面锤採用模块化设计,因此可以单独更换单个部件。其基座是一个高质量锌压铸的本体,带有手柄衝击保护。为了嵌件的安装,整合了一技术纯熟的沟槽。嵌件的更换非常简单快捷:为了取出被磨损的嵌件,必须将木槌固定于夹檯中(就像是久经考验证明其品质的 Halder SUPERCRAFT 软面槌)。当使用者向上拉动锤子时,嵌件会从沟槽中被取出。然后,使用者可以简单地按压新的嵌件在夹檯的心轴上。手柄的更换方式与 MAXXCRAFT 锁匠锤相同。
此软面槌的主要产品线包含了 SIMPLEX 和 BASEPLEX 品牌。软面槌通常也被称为橡胶锤或塑料锤。
本章分为以下几个种类:
超过 80 年来,Halder 软面槌和林业工具已成为德国製造的高品质智能解决方案的象徵。