用于夹具系统的标准零件
定位柱
分割定位柱 / 分割螺栓
侧向式定位柱
固定零件
华司
球型锁附连接器
弔升销 / 螺纹弔升销
定位扣件
止付螺丝 / 推力衬垫
嵌装衬垫 / 支点螺丝
支撑脚
定位和座椅零件
球型元件 / 推柱塞
自行调整脚垫
球形脚轮
检索系统
油面镜
Expander®密封栓塞
活节螺栓
杆端
用于T型槽的螺帽
夹紧螺钉
球面的 / 平面的华司
Erwin Halder KG是标准零件製造商。提供超过12,000种产品,我们的标准零件被分类为
除了符合 DIN / ISO 标准的标准部件外,还包括许多工厂标准部件,其适用于广泛的行业和应用。提供经济实惠的技术解决方案,这些标准部件能够执行诸如扫描,固定,按压,吸收,操作,耦合,设置,缓衝,运输,锁定和密封等功能。
所有这些标准元件都有现货供应。
我们製作了所有标准零件相关的CAD资讯,并提供用户以各种格式下载。
对于特殊应用,我们还可以设计和构建客户需要的特殊设计。