MAXXCRAFT - 您可以感受到的强化性能
Halder 将他们数十年製造SIMPLEX软面槌的经验倾注于锁匠槌之中,其创新的细节使性能进化。您绝对可以在日常使用中可以看到,感受到这用心的工艺设计。
MAXXCRAFT 锁匠槌依据 DIN 1041 标准製作,配备高质量特殊钢製成的落锤式鎚头,其鎚头以及槌面均经过抛光处理。其斜面符合规范要求。鎚头和槌面经过精细的硬化和热处理。鎚头和手柄套筒被特殊连接,形成了一个不可拆卸的减震工具。此产品与人体工程学设计的山核桃手柄相结合,带来明显的反弹吸收,将衝击力完全传递给工件等特性。
研究表明,跟常规 500 克 DIN 锁匠槌相比,MAXXCRAFT 锁匠槌其手柄在钢上所承受的振动应变少了68.7%。且其所提供的衝击力高了24.2%。
归功于衝击振动的减少,MAXXCRAFT 锁匠槌友善地保护了使用者的关节,在工作时不易产生疲劳,大大延长了工作寿命。此工具优化了细节,使其设计更具吸引力。例如在其手柄新增了橡胶保护套,旨在吸收失误的衝击。
MaxxCraft 锁匠槌有 300克,500克,800克和1000克的尺寸可供选择。
MAXXCRAFT 锁匠槌已经被 VPA Remscheid测试机构通过了GS认证,且当然是在德国製造。它的全功能适用性使其成为贸易和工业以及私人用户的首选工具 - 直到现在,传统的锁匠槌对于任何应用,往往造成过度的震动和疲劳。