高度调整圆柱 

EH 23310.

高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.),销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。 

您的选择导致 25 打击

相片 
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
23310.0125
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • WS : 22 mm
  • 重量: 75 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
23310.0126
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • WS : 22 mm
  • 重量: 150 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
23310.0127
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • WS : 22 mm
  • 重量: 306 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
23310.0130
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • WS : 27 mm
  • 重量: 202 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
23310.0132
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • WS : 27 mm
  • 重量: 411 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
23310.0134
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • WS : 27 mm
  • 重量: 848 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
23310.0140
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 336 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
23310.0141
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 673 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
23310.0142
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 1366 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
23310.0145
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 331 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
23310.0146
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 663 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
23310.0147
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 1330 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
23310.0160
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 765 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
23310.0161
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 1533 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
23310.0162
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 3096 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
23310.0165
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 763 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
23310.0166
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 1522 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
23310.0167
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 3056 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
品项品号.:
23310.0170
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 1087 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
品项品号.:
23310.0171
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 2130 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
品项品号.:
23310.0172
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • WS : 55 mm
  • 重量: 4335 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
品项品号.:
23310.0241
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • WS : 65 mm
  • 重量: 1361 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
品项品号.:
23310.0242
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • WS : 65 mm
  • 重量: 2721 g
show article view
高度调整圆柱 
相片 :
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
品项品号.:
23310.0243
CAD
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • WS : 65 mm
  • 重量: 8860 g
show article view
高度调整圆柱 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 高度调整圆柱 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息