- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 12 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 13 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 39 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 40 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 43 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 球直径: 25 mm
- WS : 27 mm
- 静态荷重能力 max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 151 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 407 Nm
- 重量: 489 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 热处理钢
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 698 Nm
- 重量: 518 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 12 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 13 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 39 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 40 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 43 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 球直径: 25 mm
- WS : 27 mm
- 静态荷重能力 max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 151 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 407 Nm
- 重量: 489 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 平坦面 – 相片 1, 不锈钢
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 698 Nm
- 重量: 518 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 10 Nm
- 重量: 12 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 7,2 mm
- l1: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- 球直径: 10 mm
- WS : 11 mm
- 静态荷重能力 max. : 10 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 13 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 25 Nm
- 重量: 38 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 46 Nm
- 重量: 40 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 10,5 mm
- l1: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- 球直径: 16 mm
- WS : 17 mm
- 静态荷重能力 max. : 25 kN
- 起始扭力 max. : 82 Nm
- 重量: 43 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- 球直径: 25 mm
- WS : 27 mm
- 静态荷重能力 max. : 90 kN
- 起始扭力 max. : 206 Nm
- 重量: 149 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 407 Nm
- 重量: 484 g
show article view
- 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 – 相片 2, 热处理钢
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- 球直径: 40 mm
- WS : 41 mm
- 静态荷重能力 max. : 165 kN
- 起始扭力 max. : 698 Nm
- 重量: 513 g
show article view
材质
珠子
本体
注意事项
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。