插销  

EH 22690.

适合用作底座组件、止动组件及推力垫。

您的选择导致 84 打击

版本
相片 
h [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22690.0021
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • WS : 17 mm
  • 起始扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 21 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0031
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0032
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0001
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0002
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 55 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0042
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 110 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0043
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 140 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
22690.0052
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 290 Nm
  • 重量: 214 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
22690.0053
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 290 Nm
  • 重量: 257 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0062
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 300 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0063
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 356 g
show article view
插销  
版本:
带外螺纹和平实的表面
相片 :
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0064
CAD
文件
插销  
  • 带外螺纹和平实的表面 – 相片  1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 412 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22690.0121
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • WS : 17 mm
  • 起始扭力  max. : 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0131
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 27 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22690.0132
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS : 19 mm
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0101
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 37 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22690.0102
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS : 22 mm
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0142
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
22690.0143
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • WS : 30 mm
  • 起始扭力  max. : 140 Nm
  • 重量: 135 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
22690.0152
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 290 Nm
  • 重量: 206 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
品项品号.:
22690.0153
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • WS : 36 mm
  • 起始扭力  max. : 290 Nm
  • 重量: 249 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0162
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 285 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0163
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 342 g
show article view
插销  
版本:
含公螺纹 和球形面 
相片 :
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
品项品号.:
22690.0164
CAD
文件
插销  
  • 含公螺纹 和球形面  – 相片  2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS : 41 mm
  • 起始扭力  max. : 498 Nm
  • 重量: 398 g
show article view
插销  

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22690. 插销