23310.0126 - 高度调整圆柱 

高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.),销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。 

這項商品 23310.0126 - 高度调整圆柱  / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 40 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 高度调整圆柱  (EH 23310.)

相片 
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
相片 :
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
23310.0126
文件
高度调整圆柱 
  • 相片  1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • WS : 22 mm
  • 重量: 150 g
高度调整圆柱 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23310.0126
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps