SIMPLEX 3002 系列兩側均配有橡膠組合物嵌件。
這款中等硬度的橡膠嵌件(3202 系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。
外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm,作為大錘(3002.081、3002.100),並配有橡膠嵌件和「立式」(3022.261)。
D80mm 版本還提供額外的短手柄 (3002.082)。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作
本产品 3002.040 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3002.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。