帶有可更換刀片和手柄的三組件軟面槌的可靠原理,以及帶有中央三點固定裝置的獨特外殼已被一百萬次證明。
原裝 SIMPLEX 軟面槌是質量可靠的工具,非常適用於工業和貿易的各個應用領域。它們因其多功能性、多樣性和完美的表面處理而脫穎而出。
磨損的刀片可以非常快速和輕鬆地更換。此外,用戶可以根據個人要求組裝 SIMPLEX 軟面槌,或添加組件。 8 種不同硬度和直徑的衝擊插件,從 30 毫米到 140 毫米,3 種外殼變體和 2 種不同的手柄選項可供選擇。
SIMPLEX 軟面槌適用於工業和貿易中的多功能裝配工作。特別是在建築行業的鋪路工作以及園藝和景觀美化中,SIMPLEX 槌是軟面槌的參考。
與其他 Halder 手動工具一樣,BASEPLEX 軟面槌是模塊化的,因此各個組件可以單獨更換。 底座是帶有手柄衝擊保護的高品質鋅壓鑄機身。 集成在其中的是一個技術複雜的插入插槽。 更換刀片既快速又簡單:為了釋放磨損的刀片,就像久經考驗的 Halder SUPERCRAFT 軟面槌一樣,只需將槌夾在虎鉗中即可。 當用戶然後向上拉錘子時,插入件從槽中釋放。然後,用戶可以簡單地按新的插入到在副芯軸。 手柄的更換方式與 MAXXCRAFT 鎖匠錘的更換方式相同。
軟面槌主要組(軟面槌通常也稱為橡膠錘或塑料錘)包括 SIMPLEX 和 BASEPLEX 產品品牌。
該部分細分為以下類別:
超過 80 年來,Halder 軟面槌和林業工具已成為德國製造的高品質智能解決方案的象徵。