SIMPLEX 3019系列可與TPE軟金屬/軟金屬的嵌件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望有的黑色痕跡。
銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:
模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修
本产品 3019.050 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟的 / 軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟的 / 軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3019.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。