SIMPLEX 軟面槌,50 至 40
EH 3113.
TPE-軟 / TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3117.
TPE-軟/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3101.
TPE-軟; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3103.
TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄
EH 3107.
超塑性; 鋁製外殼和優質木柄
這款 SIMPLEX 軟面木槌配有內建於 D40mm 外殼中的特殊 D50mm 嵌件。 超大接觸面在溫和加工具有敏感表面的工件時提供最大程度的保護。
帶有內建手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶能夠輕鬆施加和控制適量的衝擊力。 這使得處理容易斷裂的材料變得輕而易舉。 它還使軟面木槌成為重量最小、易於攜帶的工具。
高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省.
Contact Form