支撐元件是用來支撐零件上超定的固夾點。
支撐元件的優點為:
本产品 23220.0400 - 支撐零件 / () 是该产品组的一个变型 支撐零件 (EH 23220.)
外殼
本體
為了安全運行,螺紋孔M 12必須一直關閉。
固定於夾板 23210.0740,可有額外靈活的可能性。
M8規格的螺紋銷可以固定於各種定位銷和支撐座如 EH 22...。客製化延長版本也可以固定。
夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310,以及間隔片 EH 1107 和 EH 1108 來增加。
組裝和設置:
固定支撐元件 (2 x M 6 thread) 在裝置上。 注意操作者那側!
替代方法:拆下M 12×10螺紋銷更換成一個M12×30螺紋銷和用鈑手來裝配支撐元件(WS21),即T型槽裝配(沒有明確的操作員一側保證)。螺紋銷M12×30和T-DIN螺母508 M 12×14,質量10,是標準供應量的一部分。
通過16毫米降低支撐元件是可能的。
夾鉗過程:
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。