EH 23220.
您的選擇導致 1 打擊
More details
外殼
本體
為了安全運行,螺紋孔M 12必須一直關閉。
固定於夾板 23210.0740,可有額外靈活的可能性。
M8規格的螺紋銷可以固定於各種定位銷和支撐座如 EH 22...。客製化延長版本也可以固定。
夾合高度可以使用高度調整圓柱 EH 23310,以及間隔片 EH 1107 和 EH 1108 來增加。
組裝和設置:
固定支撐元件 (2 x M 6 thread) 在裝置上。 注意操作者那側!
替代方法:拆下M 12×10螺紋銷更換成一個M12×30螺紋銷和用鈑手來裝配支撐元件(WS21),即T型槽裝配(沒有明確的操作員一側保證)。螺紋銷M12×30和T-DIN螺母508 M 12×14,質量10,是標準供應量的一部分。
通過16毫米降低支撐元件是可能的。
夾鉗過程:
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
支撐元件可以在超定的夾緊點(例如,夾緊點)處提供額外的支撐。 在不穩定的組件上。 它有助於減少加工過程中的振動和表面損壞。 這大大提高了工件的表面品質和工具的使用壽命。
接觸力範圍約為 20 和 70 N。
支撐元件也可以製造為具有不同接觸力的定製版本。 如果您需要這樣的版本,歡迎向我們發送您的請求。
由於表面沒有被夾緊爪覆蓋,因此可以對頂面和側面進行加工。
墊板支撐可能是一個很好且具有成本效益的替代方案。 一個糟糕且不專業的選擇是所謂的螺旋千斤頂,也稱為“懶蟲”。
在這裡,必須考慮必要的扭力 (15Nm)。 使用六角扳手和 T 形手柄可能無法施加必要的扭力。
大多數情況下可以進行維修。 如需安排維修,請聯絡我們的銷售部門。
支撐元件是免維護的,無需進行特殊維修。 但是,我們建議您定期進行目視檢查和功能測試。 您還應該注意冷卻乳液中的油濃度,否則內部的功能部件可能會受到腐蝕。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels