- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 60 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M10
- l2: 28 mm
- s: 2 mm
- 彈簧比率 R: ~ 330 N/mm
- 荷重能力 max.: 3300 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 236 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 70 mm
- l1 ±1,5: 45 mm
- d2: M10
- l2: 27 mm
- s: 3 mm
- 彈簧比率 R: ~ 356 N/mm
- 荷重能力 max.: 4000 N
- 彈簧範圍: ~ 11,25 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 380 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 40 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 彈簧比率 R: ~ 450 N/mm
- 荷重能力 max.: 4500 N
- 彈簧範圍: ~ 10 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 410 g
show article view
- 帶有螺絲在兩端 – 相片 3
- d1 ±1,5: 75 mm
- l1 ±1,5: 55 mm
- d2: M12
- l2: 37 mm
- s: 3 mm
- 彈簧比率 R: ~ 320 N/mm
- 荷重能力 max.: 4400 N
- 彈簧範圍: ~ 13,75 mm
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 515 g
show article view
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。