用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等.
硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
本产品 25150.0262 - 橡膠金屬緩衝器 / 帶有螺絲在兩端 (d1 ±1,5: 60 mm, l1 ±1,5: 40 mm) 是该产品组的一个变型 橡膠金屬緩衝器 (EH 25150.)
軸承墊片
螺紋襯套
本體
螺絲
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。