適用於表面粗糙的工件。 尖頭型(圖2)特別適用於鑄件。
本产品 22680.0061 - 承座銷 肋紋或尖頭 / 有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄 (l1: 10 mm, d1: M6) 是该产品组的一个变型 承座銷 肋紋或尖頭 (EH 22680.)
入子
本體
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質