承座銷  肋紋或尖頭

EH 22680.

適用於表面粗糙的工件。 尖頭型(圖2)特別適用於鑄件。

您的選擇導致 16 打擊

版本
相片
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄
相片:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
品項品號:
22680.0061
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄 – 相片 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 8,8 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄
相片:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22680.0081
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄 – 相片 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄
相片:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0101
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄 – 相片 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 39 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄
相片:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22680.0121
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有肋紋, 和有牙的柄 – 相片 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 64 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄
相片:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
品項品號:
22680.0063
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄 – 相片 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 7 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄
相片:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22680.0083
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄 – 相片 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄
相片:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0103
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄 – 相片 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
承座銷 
版本:
有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄
相片:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22680.0123
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄 – 相片 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22680.0142
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
品項品號:
22680.0144
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • WS: 13 mm
  • 起動 扭力 max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0164
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 31 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0166
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0168
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22680.0184
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 33 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22680.0186
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
承座銷 
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22680.0188
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 起動 扭力 max.: 60 Nm
  • 重量: 69 g
show article view
承座銷 

材質

入子

  • 硬金屬,有肋紋
  • 硬金屬,有尖點

本體

  • 鋼,熱處理, 染黑
  • 切削鋼, 表面硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22680. 承座銷  – 肋紋或尖頭
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息