- 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 125 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 168 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 216 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼
- d1: 16 mm
- l1: 160 mm
- d2: M14
- d3: 28 mm
- l2: 18 mm
- l3: 90 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 214 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼
- d1: 16 mm
- l1: 200 mm
- d2: M14
- d3: 28 mm
- l2: 18 mm
- l3: 90 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 273 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼
- d1: 16 mm
- l1: 250 mm
- d2: M14
- d3: 28 mm
- l2: 18 mm
- l3: 90 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 352 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 30 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 34 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l2: 9 mm
- l3: 18 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 39 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 62 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 25 mm
- l2: 11 mm
- l3: 22,5 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 76 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 96 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 118 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 32 mm
- l2: 14 mm
- l3: 29 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 149 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 157 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 203 g
show article view
- 球形把手 – 相片 1, 不銹鋼
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 35 mm
- l2: 16 mm
- l3: 32,5 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 251 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 8 mm
- l1: 63 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 26 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 8 mm
- l1: 80 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 8 mm
- l1: 100 mm
- d2: M6
- d3: 18 mm
- l2: 9 mm
- l3: 40 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 42 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 10 mm
- l1: 80 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 50 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 10 mm
- l1: 100 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 62 g
show article view
- 圓柱形把手 – 相片 2, 不銹鋼
- d1: 10 mm
- l1: 125 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- l2: 11 mm
- l3: 50 mm
- 操作溫度範圍 max.: 110 °C
- 重量: 78 g
show article view
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息