24350.0154 - 齒輪桿把手

版本
相片
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
圓柱形把手
相片:
2
材質:
鋼,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
品項品號:
24350.0154
文件
齒輪桿把手
  • 圓柱形把手 – 相片 2, 鋼 
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 216 g
齒輪桿把手

材質

把手條

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

球形手把

  • PF 31 塑膠, 黑色, DIN 319

圓柱形把手

  • 熱固性塑膠  PF 31,黑色 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24350.0154
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。