BASEPLEX 在代表產品線中的價格入門模型的同時,無疑符合 Halder 的高質量標準。 BASEPLEX 3968 系列包括醋酸纖維素/尼龍的插入組合。
紅色醋酸纖維素插入物既堅硬又耐油和油脂。
白色尼龍嵌件甚至比紅色尼龍嵌件略硬,而且還耐磨。
主體由優質鋅壓鑄件製成,帶有重擊保護器和技術先進的刀片支架。
木柄符合人體工程學並塗有清漆。
插件和手柄是可更換的。
該版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。
產品特色:
多用途的使用, 適用於強烈的衝擊
本产品 3968.050 - BASEPLEX 軟面錘 尼龍/醋酸纖維素,帶鋅壓鑄外殼和木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 BASEPLEX 軟面錘 尼龍/醋酸纖維素,帶鋅壓鑄外殼和木柄 (EH 3968.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。