Su­por­turi ar­ti­cu­late

EH 22590.

Suprturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susţinere. Pot compensa suprafeţe cu unghiuri de pana la 15°.

Cautarea dvs. a dat 57 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0006
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0008
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 18 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0010
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 67 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0012
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 112 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0016
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 254 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0020
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 55 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 451 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0024
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 498 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0206
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0208
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0210
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 16 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 67 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0212
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 113 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0216
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 256 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0220
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 44 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 452 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element cu bilă
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0224
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element cu bilă – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 52 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 504 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0106
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 4 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0108
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 7 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0110
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0112
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 18 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0116
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0120
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 150 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator din termoplastic, element cu bilă din oţel inoxidabil
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
22590.0124
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator din termoplastic, element cu bilă din oțel inoxidabil – figura 1, Termoplastic
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 184 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
22590.0410
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22590.0422
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 18 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 66 g
show article view
Suporturi articulate
Ver­siune:
atenuator şi element bilă cu bolţ
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, brunat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22590.0438
CAD
Documentatie
Suporturi articulate
  • atenuator și element bilă cu bolț – figura 2, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 133 g
show article view
Suporturi articulate

Material

Elemet sferic

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Tampon

  • Oţel tratat termic, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Termoplastic POM, alb

Element sferic cu bolt

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă de fixare

  • Oţel, brunat, ISO 4032
  • Oţel, brunat, DIN 934
  • Oţel inoxidabil A2, ISO 4032
  • Oţel inoxidabil A2, DIN 934

Note

Pentru modelele cu d1 = M10 şi M12 piuliţa este conform DIN 934.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22590. Suporturi articulate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.