Pi­cioare de susţi­nere amortizare de impact

EH 22594.

Picioarele de sprijin sunt universal utilizate ca picioare reglabile.

Aceste picioare de sprijin cu inserţii de cauciuc au un efect de amortizare, de reducere a zgomotului şi de a preveni deteriorarea suprafeţei de sprijin.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
240 N
Cod produs.:
22594.0005
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 240 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
240 N
Cod produs.:
22594.0010
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 240 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
540 N
Cod produs.:
22594.0015
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 540 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
540 N
Cod produs.:
22594.0020
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 540 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
840 N
Cod produs.:
22594.0025
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 840 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 37 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
840 N
Cod produs.:
22594.0030
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 840 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 44 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
920 N
Cod produs.:
22594.0035
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 920 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 50 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
920 N
Cod produs.:
22594.0040
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 920 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 58 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
2500 N
Cod produs.:
22594.0045
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 2500 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 98 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
2500 N
Cod produs.:
22594.0050
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 2500 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 111 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
3700 N
Cod produs.:
22594.0055
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3700 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 165 g
show article view
Picioare de susţinere
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [N]:
3700 N
Cod produs.:
22594.0060
CAD
Documentatie
Picioare de susţinere
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3700 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 120 °C
  • Greutate: 177 g
show article view
Picioare de susţinere

Material

Corp

  • NBR

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Disc

  • Oţel, zincat prin galvanizare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22594. Picioare de susţinere – amortizare de impact
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.