1990.070 - Elemente de conectare
hidraulice, cu acţiune dublă de ridicare şi eliberare

Forţa de sus­ți­nere [N]
Acu­ra­teţe cen­trare - < [mm]
Pre­siune de de­blo­care - max. [bar]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Forţa de sus­ți­nere [N]:
30000 N
Acu­ra­teţe cen­trare < [mm]:
< 0,01 mm
Pre­siune de de­blo­care max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Cod produs.:
1990.070
Documentatie
Elemente de conectare
  • Forţa de susținere: 30000 N
  • Acurateţe centrare: < 0,01 mm
  • Presiune de deblocare max.: 60 bar – 80 bar
  • Greutate: 1376 g
Elemente de conectare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date 1990.070
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu montaj de precizie
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.