24450.0316 - Mâner fix
DIN 39

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu bosaj cu filet exterior, forma E
fi­gura:
3
Ma­te­rial:
Otel inoxidabil 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Cod produs.:
24450.0316
Documentatie
Mâner fix
  • cu bosaj cu filet exterior, forma E – figura 3, Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Greutate: 45 g
Mâner fix

Material

  • Otel inoxidabil 1.4404
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24450.0316
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.