Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 1, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 1, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e anello di sicurezza
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox, con clip e anello di ritegno – Fig. 1, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 150 mm
Peso: 9,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 200 mm
Peso: 10 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Versione:
con clip di fissaggio e occhiello
Coating:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Maggior dettagli
Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l: 300 mm
Peso: 15 g
per la dell'articolo
Materiale
Anello di ritegno
fermaglio
Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005
Ritenuta di sicurezza
Ritenuta rivestita
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
Anello
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Scheda EH 22355. Ritenute di sicurezza – per perno di bloccaggio filettato
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.