22355.6012 - Ritenuta di sicurezza
per perno di bloccaggio filettato

Queste ritenute di sicurezza sono previste per il fissaggio ai perni di bloccaggio filettati EH 22355./EH22356 e fungono da dispositivo di prevenzione delle perdite.

Questo articolo 22355.6012 - Ritenuta di sicurezza per perno di bloccaggio filettato / Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo (l: 200 mm) è una variante del gruppo di articoli Ri­te­nu­te di si­cu­rez­za per perno di bloccaggio filettato (EH 22355.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
Coa­ting
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
con clip di fissaggio e occhiello
Fig.:
2
Coa­ting:
Termoplastica PA 6 rivestita, nera
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
22355.6012
Documenti
Ritenuta di sicurezza
  • Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo – Fig. 2, Termoplastica PA 6 rivestita, nera
  • l: 200 mm
  • Peso: 10 g
Ritenuta di sicurezza

Materiale

fermaglio

  • Termoplastico PA 6, nero, opaco simile a RAL 9005

Anello

  • acciaio inox

Ritenuta di sicurezza

  • acciaio inox

Ritenuta rivestita

  • Termoplastica PA 6 rivestita, nera

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22355.6012
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.