23210.0522 - Bloccaggi compatti
senza leva

Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.

Questo articolo 23210.0522 - Bloccaggi compatti senza leva / Con ganascia prismatica (Dimensione cava: 14 mm, d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi com­pat­ti senza leva (EH 23210.)

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne cava [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spin­ta oriz­zon­ta­le - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
23210.0522
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 9 Nm
  • Peso: 829 g
Bloccaggi compatti

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23210.0522
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.