EH 23210.
Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.
La tua selezione ha prodotto 6 risultati
Maggior dettagli
I bloccaggi compatti possiedono un profilo di interferenza minimo e possono essere posizionati con grande flessibilità grazie alle piastre di supporto abbinate. Sono disponibili anche in versione con leva di bloccaggio azionabile senza l'ausilio di attrezzi.